Публікуйте свої продукти
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
    kreon - purity in light

    stark 60 in-line

    kreon stark in‑line 60 is a 60 mm trimless recessed downlight that merges seamlessly with the ceiling, offering pure minimalism, low‑glare precision optics and high‑CRI LED performance for refined architectural environments.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstark-60-in-line
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed downlight luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)90.5
    • Ширина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вBelgium
    • Виготовлено вBelgium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (25)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (32)