Публікуйте свої продукти
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 з 5 зірок3.0(8 відгуки)
    Designer Monica Graffeo CU is a versatile and functional piece of household furniture to use anywhere: next to a sofa as a coffee table, as a seat or bench, or even in the bedroom as a bedside table. With a trendy yet classic and modern design, featuring tapered wedge legs flowing from a seamless surface, CU can be used as a table or as a seat. CU can be used in a variety of rooms indoors. This modern bench is crafted from molded polyurethane, a very durable material that is easy to clean and incredibly hard wearing. CU is available in two sizes and three colours so you can mix and match the different styles of CU to suit your home.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcu_table
    • Сімейство продуктівDesign tables
    • Група продуктівModern bench
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2011-01-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Глибина (мм)400
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Матеріал допоміжнийPolyurethane
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи