Публікуйте свої продукти
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
    Krypton Chemical

    Impermax Basic

    Roof waterproofing system which is adaptable to many situations and, particularly, waterproofing under heavily loaded or tiled slabs and in traditional or inverted roofs.
    Специфікація
    • TRADITIONAL ROOF (with or without protection): 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements TRADITIONAL ROOF With tiles: 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements 4. Protective Geotextile 5. Flexible adhesive for tiles 6. Tiles
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRP-BASIC
    • Сімейство продуктівWaterproofing
    • Група продуктівRAYSTON
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-09-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Матеріал допоміжнийPolyurea
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCMaterial