Публікуйте свої продукти
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers, M-GLF0-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers, M-GLF0-94

Kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, 2 tall drawers
Специфікація
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Технічна специфікація
  • Унікальний номерModule-base-unit-GLF0
  • Сімейство продуктівModule
  • Група продуктівBase unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Опис Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Заголовок OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework