Публікуйте свої продукти
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, LMM2-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, LMM2-60

Kitchen cabinet for two integrated micro, two tall drawers
Специфікація
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtall-unit-LMM2-60-58
  • Сімейство продуктівH10-Art
  • Група продуктівTall unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1990
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)580
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Опис Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Заголовок OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit