Публікуйте свої продукти
Tall unit for microwave and oven, one tall drawer and one shelf, SUM3-60
Kvänum

Tall unit for microwave and oven, one tall drawer and one shelf, SUM3-60

Kitchen cabinet for integrated oven, shelves
Специфікація
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtall-unit-SUM3-60-58
  • Сімейство продуктівH10-Art
  • Група продуктівTall unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Опис Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Заголовок OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework