Публікуйте свої продукти
Wall unit with two shelves and strech-down doors, LON-
Wall unit with two shelves and strech-down doors, LON-
    Kvänum

    Wall unit with two shelves and strech-down doors, LON-

    Kitchen cabinet with two shelves and strech-down door
    Специфікація
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwall-unit-LON
    • Сімейство продуктівH10-Art
    • Група продуктівWall unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Опис Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Заголовок OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework