Публікуйте свої продукти
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601
    KWC Group Management AG

    Mirror CHRH601

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 mm (W x H)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000056956
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка