Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, paper withdrawal over tear-off edge, for three rolls with max. 120 mm width and max. Ø 115 mm, without spindles, reserve rolls visible, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 130 x 415 x 150 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057081
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)415
    • Ширина (мм)130
    • Глибина (мм)150
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    • Вага нетто (кг)4.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка