Публікуйте свої продукти
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
    KWC Group Management AG

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flush valve DN 20 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    Специфікація
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000100083
    • Сімейство продуктівFlushing systems
    • Група продуктівSelf closing WC flushing systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.95
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Опис Uniclass 2015WC flushing valves

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка