Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Toilet paper roll compartment for installation in walls, stainless steel, material thickness 2,0 mm, visible surface satin finished. Round insert compartment for one WC paper roll. Mounting from front. With 4 mounting holes, fixing material included. Dimensions 180 x 180 x 105 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000102704
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)180
    • Глибина (мм)105
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка