Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 213 x 60 x 80 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code     1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth     83.00 mm
      Overall height     60.00 mm
      Overall width     213.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000103076
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівShelves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)213
    • Глибина (мм)83
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.63
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom shelves

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка