Публікуйте свої продукти
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR
    KWC Group Management AG

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, includes. stainless steel screws and dowels.

    Type right

    Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)

    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      726.00 mm
      Overall height      983.00 mm
      Overall width      806.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030038228
    • Сімейство продуктівGrab rails
    • Група продуктівGrab rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)983
    • Ширина (мм)806
    • Глибина (мм)726
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)2.67
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка