Публікуйте свої продукти
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008
    KWC Group Management AG

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Специфікація
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030051217
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівComplementary parts showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)900
    • Ширина (мм)114
    • Глибина (мм)71
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка