Публікуйте свої продукти
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E
    KWC Group Management AG

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS double toilet roll holder without spindle system for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, closed casing with curved front and inspection window, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, second roll falls into dispenser position when flap is opened, mounting material included.

    Dimensions 183 x 331 x 142 mm (W x H x D)

    Специфікація
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3600008881
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)331
    • Ширина (мм)183
    • Глибина (мм)142
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)3.51
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка