Публікуйте свої продукти
Kwikset Vedani Hall/Closet Lever Lever in Polished Chrome
Kwikset

Kwikset Vedani Hall/Closet Lever Lever in Polished Chrome

Step up to designer styles and superior security with Kwikset Signature Series products. The bold form and clean, geometric shape of the Vedani lever reflect a contemporary aesthetic. This passage knob/lever is best used in interior hall and closet applications where no locking is required. The knob/lever is reversible and mounts on both left and right handed doors. The Polished Chrome is perfect for coordinating in a bathroom with polished chrome fixtures.

From the Manufacturer

Step up to designer styles and superior security with Kwikset Signature Series products.The bold form and clean, geometric shape of the Vedani lever reflect a contemporary aesthetic. The Polished Chrome is perfect for coordinating in a bathroom with polished chrome fixtures. This passage knob/lever is best used in interior hall and closet applications where no locking is required. The lever is reversible and mounts on both left and right handed doors.

  • Designer style and superior security with this Kwikset Signature Series product
  • For use on interior doors requiring no locking functionality, such as hallway or closet doors
  • Features an adjustable latch to fit all standard door preparations
  • Meets ADA/ANSI A117.1 requirements, ensuring accessibility to all disabled persons
  • ANSI/BHMA grade 2 certified

As Featured On Amazon.com

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKwikset-720VDL-SQT-26-Vedani-Square-Lever-Chrome
  • Сімейство продуктівLevers
  • Група продуктівMechanical Levers
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-28
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)3.8
  • Ширина (у дюймах)6.4
  • Глибина (у дюймах)7.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
  • Вага нетто (у фунтах)3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit