Публікуйте свої продукти
Wood facade Trendliner Kontrast
Wood facade Trendliner Kontrast
Wood facade Trendliner Kontrast
Wood facade Trendliner Kontrast
    Ladenburger

    Wood facade Trendliner Kontrast

    Wooden facade profile with tongue+groove. We offer this product in different type of wood: spruce, douglas, fir tree and larch from the EU.When finished, the facaade profile looks like a rhomboid moulding with a black underlay. The contrasting tongue creates a clear structure that emphasises the linear character of the building. Various profile widths and surfaces are available for different looks. Trendliner Contrast elegant: the façade profile looks like a classic rhomboid moulding with black underlay. The rounded bevelled edges create an elegant joint. Trendliner Contrast striking: the façade profile looks like a sharp-edged rhomboid moulding with a black underlay. The angular bevelled edges particularly emphasise the contrasting effect of the black joints.
    Специфікація
    • This product are produce in :

      27x96mm TL

      27x121mm TL XL

      27x69mm TL XS

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwood-facade-trendliner-kontrast
    • Сімейство продуктівwood facade
    • Група продуктівTrendliner
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-09-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)27
    • Ширина (мм)96
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжний1C Polyurethane
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC003167
    • Назва за ETIMWall and facade cladding wood
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_99_96
    • Опис Uniclass 2015Wood window walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit