Публікуйте свої продукти
Wood facade Wechselfalz Kontrast
Wood facade Wechselfalz Kontrast
Wood facade Wechselfalz Kontrast
    Ladenburger

    Wood facade Wechselfalz Kontrast

    Wooden facade profiles with different widths: vertical Wechselfalz Kontrast: juse 1 or 3 different widths for a smart look in a vertical installation. We offer this products in different type of wood: spruce, douglas, fir tree and larch from the EU.
    Специфікація
    • We produce this Profil in different widths which are able to be get combiete to each other. Important für die combinaition is to chose the same thick. 

      For example 22x121 and 22x96 mm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwood-facade-vertical
    • Сімейство продуктівwood facade
    • Група продуктівWechselfalz
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-09-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)22
    • Ширина (мм)146
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжний1C Polyurethane
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC003167
    • Назва за ETIMWall and facade cladding wood
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_99_96
    • Опис Uniclass 2015Wood window walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Belgium
    Croatia
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Luxembourg
    Netherlands
    Poland
    Slovakia
    Slovenia
    Switzerland

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit