Публікуйте свої продукти
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
    Laminados y Blindados

    ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS solar control glasses, regulate the transmission of light and heat that pass through them, achieving the perfect balance between transparency and temperature to give comfort to interior spaces.

    Специфікація
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерenergyglass
    • Сімейство продуктівENERGYGLASS
    • Група продуктівCONTROL
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-07-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2400
    • Ширина (мм)3210
    • Глибина (мм)8
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    • Вага нетто (кг)111
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEC003188
    • Назва за ETIMGlass
    • Назва UNSPSCLaminated glass
    • Код UNSPSC30171705
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_46
    • Опис Uniclass 2015Laminated glass sheets
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-17 15 11 31
    • Заголовок OmniClassLaminated Glass
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Аргентина
    Болівія
    Бразилія
    Венесуела
    Гаяна
    Еквадор
    Колумбія
    Парагвай
    Перу
    Суринам
    Уругвай
    Фолклендські Острови
    Французька Гвіана
    Чилі

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (26)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)