Публікуйте свої продукти
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
    Laminados y Blindados

    LAMIGLASS ARCHITECT

    They are glasses made up of two or more sheets of flat glass, adhered by an intermediate film of polyvinyl butyral (PVB). In case of breakage, the sheets are joined together through the interlayer, which makes it a safety glass par excellence.

    Специфікація
    • The manufacturing recipe, that is, the type of glass and interlayer that compose them, is prepared by our team according to the specific needs of each project. In addition, laminated glass filters more than 97% of UV rays, responsible for the wear and discoloration of furniture fabrics. On the other hand, it is possible to improve the acoustic performance of glass through thickness, composition and special interlayers for noise mitigation. Color options: clear, bronze, copper, gray, green and blue.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlamiglass
    • Сімейство продуктівLAMIGLASS
    • Група продуктівARCHITECT
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-07-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2600
    • Ширина (мм)3300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код за ETIMEC003188
    • Назва за ETIMGlass
    • Назва UNSPSCLaminated glass
    • Код UNSPSC30171705
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_46
    • Опис Uniclass 2015Laminated glass sheets
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-17 15 11 31
    • Заголовок OmniClassLaminated Glass

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Болівія
    Парагвай
    Перу

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (26)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)