Публікуйте свої продукти
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
    Laminados y Blindados

    LAMIGLASS INTERIOR COLOR

    They are glasses made up of two or more sheets of flat glass, adhered with intermediate films of polyvinyl butyral (PVB) or ethylene vinyl acetate (EVA) in opaque or translucent colors, according to the desired style. In case of breakage, the sheets are joined together through the interlayer.

    Специфікація
    • Laminated glass filters more than 97% of UV rays, responsible for the wear and discoloration of furniture fabrics. On the other hand, it is possible to improve the acoustic performance of glass through thickness, composition and special interlayers for noise mitigation.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlamiglass-interior-color
    • Сімейство продуктівLAMIGLASS INTERIOR
    • Група продуктівCOLOR
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-07-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2600
    • Ширина (мм)3300
    • Глибина (мм)8
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    • Вага нетто (кг)172
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код за ETIMEC003188
    • Назва за ETIMGlass
    • Назва UNSPSCLaminated glass
    • Код UNSPSC30171705
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_46
    • Опис Uniclass 2015Laminated glass sheets
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-17 15 11 31
    • Заголовок OmniClassLaminated Glass

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Болівія
    Парагвай
    Перу

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (26)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)