Публікуйте свої продукти
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 з 5 зірок4.9(8 відгуки)

    The L-RA is a louvered Return Grille. 

    The L-RA-OB is a louvered Return Air Register. The control damper has adjustable parallel blades interconnected by plastic pinion gears. The control of the airflow is manually done by any of these devices:
    -G: means regulating knob which is operated by a flat-tip screwdriver.
    -P: means regulating handle.



    Специфікація
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерL-RA
    • Сімейство продуктівReturn Grilles
    • Група продуктівReturn Grilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Назва UNSPSCAir diffusers
    • Код UNSPSC40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Опис Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Заголовок OmniClassReturn Air Grilles
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка