The L-RFA145 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilation. It has a unique blade profile designed for a high free area. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.1mm thickness, and frame made of galvanized steel or aluminum.
Доступність регіону
| Південна Америка | Північна Америка |
|---|---|
Аргентина | Беліз |
Болівія | Гаїті |
Бразилія | Гваделупа |
Венесуела | Гватемала |
Гаяна | Гондурас |
Еквадор | Гренада |
Колумбія | Домініка |
Парагвай | Домініканська Республіка |
Перу | Канада |
Суринам | Коста-Рика |
Уругвай | Мартиніка |
Французька Гвіана | Мексика |
Чилі | Монтсеррат |
Нікарагуа | |
Панама | |
Пуерто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелемі | |
Сен-Пʼєр і Мікелон | |
Сент-Кітс і Невіс | |
Сент-Люсія | |
Сінт-Мартен | |
Сполучені Штати | |
Ямайка |