Публікуйте свої продукти
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
    LAMINAIRE

    Single Deflection Supply Grille L-V

    4.1 з 5 зірок4.1(7 відгуки)

    The L-V is a single deflection Supply Grille with vertical front blades.

    Специфікація
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерL-V
    • Сімейство продуктівSupply Grilles
    • Група продуктівSupply Grilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Назва UNSPSCAir diffusers
    • Код UNSPSC40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Опис Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 15
    • Заголовок OmniClassSupply Air Grilles
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка