Публікуйте свої продукти
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Rare

Surfaces that are never alike, different and unique, created by a technology that surpasses all others: DNA, the finish that modifies the actual structure of the slab, to reproduce faithfully the power and dynamic motion of Nature.

With native grace, DNA impresses a unique code on every surface, immortalising it in all its full potential. The slabs have a subtle yet clear relief structure that matches the original patterning, making each of them a distinctive design piece.

With DNA, RARE offers an endless sequence of tactile perceptions, a world of textures unfolds with every touch.

Their three-dimensionality is vibrant, elegant, and silently powerful.

Зв’яжіться з Laminam

Специфікація
  • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерceramic-slab-serie-rare
  • Сімейство продуктівSerie
  • Група продуктівRare
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-09-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)5.8
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийFibreglass reinforced polymer composite
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)52.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEC011340
  • Назва за ETIMCeramic tile
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling