Публікуйте свої продукти
Area Table H45 59x68
Area Table H45 59x68
Area Table H45 59x68
    Lammhults

    Area Table H45 59x68

    This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерarea-table-h450-590x680
    • Сімейство продуктівTables and Trolleys
    • Група продуктівArea
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)450
    • Ширина (мм)590
    • Глибина (мм)680
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Вага нетто (кг)7.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (11)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (28)