Публікуйте свої продукти
Cajal Sofa Large
Cajal Sofa Large
    Lammhults

    Cajal Sofa Large

    The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcajal-sofa-large
    • Сімейство продуктівEasy Chairs and Sofas
    • Група продуктівCajal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)770
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)650
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Вага нетто (кг)70
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Румунія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Сан-Марино
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сербія
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Словаччина
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словенія
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Угорщина
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Україна
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Фарерські Острови
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фінляндія
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Франція
    Таїланд
    Реюньйон
    Хорватія
    Тайвань
    Руанда
    Чехія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чорногорія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Швейцарія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швеція
    Філіппіни
    Сомалі
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Шрі-Ланка
    Судан
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (13)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (29)