Публікуйте свої продукти
Ciao D80 H42
Lammhults

Ciao D80 H42

Through its interplay of geometric shapes, the Ciao table manages to balance expressiveness with lightness and crisp elegance. “To me, Ciao is a reductive study in proportions,” says designer Gunilla Allard. Ciao’s expression is boldly cubist and monochrome. The dimensions are generous, bringing to mind one of Lammhult’s iconic furniture pieces of the late 1960s. “It’s a nod to Börge Lindau’s and Bo Lindekrantz’s S70 series,” she acknowledges.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерciao-d80-h42
  • Сімейство продуктівTables & Trolleys
  • Група продуктівCiao
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-18
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (13)
4.2 з 5 зірок 4.2 (11)