Публікуйте свої продукти
Lane Home Furnishings 5048 Cottage Charm Storage Buffet
Lane Home Furnishings 5048 Cottage Charm Storage Buffet
Lane Home Furnishings 5048 Cottage Charm Storage Buffet
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 5048 Cottage Charm Storage Buffet

    Cottage Charm Farmhouse Storage Buffet offers tantalizing Old World Rustic styling. The acacia veneers are emphasized by a Sherwin Williams Rustic Wheat finish w/ Powder Flour Emulsion highlighting. This group also offers a 78"L farmhouse leg dining table features graceful leg turnings that works in perfect harmony with the Old World Dining Side Chair or the Button-Tufted Upholstered Side Chair.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #StorageBuffet #DiningRoomStorage #Buffet

    Специфікація
    • Dimensions
      Width: 19.00"
      Depth: 66.00"
      Height: 39.88"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLane-Home-Furnishings-5048-Cottage-Charm-Storage-Buffet
    • Сімейство продуктівDining Room
    • Група продуктівStorage
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit