Публікуйте свої продукти
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterverbinder mit Schraubengarnitur M6. Einsetzbar für Richtungsänderungen und Etagierungen sowie zur Montage gerade. Rostfreier Stahl.

    Специфікація
    • Art.Nr304606
      ELDAS®-Nr127028046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge21.5 mm
      Breite19 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.021 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер304606
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)20
    • Ширина (мм)19
    • Глибина (мм)21.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вШвейцарія
    • Вага нетто (кг)0.021
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Німеччина
    Швейцарія

    Схожі продукти