Публікуйте свої продукти
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306103)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306104)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306105)
    • Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306106)
    Специфікація
    • Art.Nr306102
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.387 kg

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.59 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.772 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.965 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.158 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер306102
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)53
    • Ширина (мм)53
    • Глибина (мм)200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.387
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти