Публікуйте свої продукти
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306580)
    • Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306579)
    • Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306578)
    • Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306577)
    • Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306576)
    Специфікація
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер306575
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)47
    • Ширина (мм)19
    • Глибина (мм)32
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.025