Публікуйте свої продукти
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Als Kabelschutz und Auflage in Kombination mit Schnellverlegern. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306586)
    • Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306585)
    • Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306584)
    • Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306587)
    • Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306588)
    Специфікація
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер306583
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)11
    • Ширина (мм)15
    • Глибина (мм)50
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.004