Публікуйте свої продукти
Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Zur ein- und beidseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Stahl beschichtet.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 (Art.Nr: 307064)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 (Art.Nr: 307063)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 (Art.Nr: 307062)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 (Art.Nr: 307061)
    Специфікація
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер307060
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)150
    • Ширина (мм)55
    • Глибина (мм)105
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)