Публікуйте свої продукти
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
    lanz oensingen ag

    T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • T-Stück für Gitterbahn 300 x 60 (Art.Nr: 307222)
    • T-Stück für Gitterbahn 600 x 60 (Art.Nr: 307225)
    • T-Stück für Gitterbahn 500 x 60 (Art.Nr: 307224)
    • T-Stück für Gitterbahn 400 x 60 (Art.Nr: 307223)
    • T-Stück für Gitterbahn 200 x 60 (Art.Nr: 307221)
    Специфікація
    • Art.Nr307220
      ELDAS®-Nr127025006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.65 kg

      Varianten

      T-Stück für Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307222 | ELDAS®-Nr: 127025026 | Breite: 521.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.5 kg

      T-Stück für Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307225 | ELDAS®-Nr: 127025056 | Breite: 821.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.3 kg

      T-Stück für Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307224 | ELDAS®-Nr: 127025046 | Breite: 721.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.6 kg

      T-Stück für Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307223 | ELDAS®-Nr: 127025036 | Breite: 651.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2 kg

      T-Stück für Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307221 | ELDAS®-Nr: 127025016 | Breite: 421.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.008 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер307220
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)71.5
    • Ширина (мм)322
    • Глибина (мм)529
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.65
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)