Публікуйте свої продукти
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA
Multibahn Segment 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn Segment 100 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Multibahn Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307471)
    • Multibahn Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307470)
    • Multibahn Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307469)
    • Multibahn Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307468)
    • Multibahn Segment 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307467)
    Специфікація
    • Art.Nr307466
      ELDAS®-Nr127000706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.592 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307471 | ELDAS®-Nr: 127000756 | Breite: 633 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.928 kg

      Multibahn Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307470 | ELDAS®-Nr: 127000746 | Breite: 533 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.848 kg

      Multibahn Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307469 | ELDAS®-Nr: 127000736 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multibahn Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307468 | ELDAS®-Nr: 127000726 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.733 kg

      Multibahn Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307467 | ELDAS®-Nr: 127000716 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.657 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер307466
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)133
    • Глибина (мм)350
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.592
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)