Публікуйте свої продукти
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA
    lanz oensingen ag

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 ZMA (Art.Nr: 307580)
    • Schnellverleger 32-40 ZMA (Art.Nr: 307579)
    • Schnellverleger 26-33 ZMA (Art.Nr: 307578)
    • Schnellverleger 20-26 ZMA (Art.Nr: 307577)
    • Schnellverleger 15-20 ZMA (Art.Nr: 307576)
    Специфікація
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер307575
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)47
    • Ширина (мм)19
    • Глибина (мм)32
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.025
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)