Публікуйте свої продукти
T-Abgang 100 x 110 ZMA
T-Abgang 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Abgang 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307729)
    • T-Abgang 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307728)
    • T-Abgang 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307726)
    • T-Abgang 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307727)
    • T-Abgang 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307725)
    Специфікація
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.68 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.58 kg

      T-Abgang 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.34 kg

      T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Breite: 322 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.933 kg

      T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.13 kg

      T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Breite: 218 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.88 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер307724
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)110
    • Ширина (мм)218
    • Глибина (мм)487
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.68