Публікуйте свої продукти
Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz
lanz oensingen ag

Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Verstellbare Deckenstütze mit innerer Montageschiene. Fixierbar mit 2 Schraubengarnituren M10x25. Länge 200-350mm.

Varianten

  • Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz (Art.Nr: 307757)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz (Art.Nr: 307759)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz (Art.Nr: 307760)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz (Art.Nr: 307758)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz (Art.Nr: 307761)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz (Art.Nr: 307762)
Специфікація
  • Art.Nr307756
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DD11
    Breite150 mm
    Höhe150 mm
    Gewicht1.702 kg

    Varianten

    Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz
    Art.Nr: 307757 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.506 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz
    Art.Nr: 307759 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.522 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz
    Art.Nr: 307760 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.451 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz
    Art.Nr: 307758 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.831 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz
    Art.Nr: 307761 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.079 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz
    Art.Nr: 307762 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.775 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номер307756
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)150
  • Глибина (мм)200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
  • Вага нетто (кг)1.702
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

Доступність регіону

Європа
Austria
Germany
Switzerland

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)