Публікуйте свої продукти
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
    lanz oensingen ag

    Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    L-Profil gelocht 53x53. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz (Art.Nr: 307874)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz (Art.Nr: 307873)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz (Art.Nr: 307872)
    • Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz (Art.Nr: 307871)
    • Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz (Art.Nr: 307870)
    Специфікація
    • Art.Nr307869
      ELDAS®-Nr127083206
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.189 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz
      Art.Nr: 307874 | ELDAS®-Nr: 127083256 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.141 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz
      Art.Nr: 307873 | ELDAS®-Nr: 127083246 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.95 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz
      Art.Nr: 307872 | ELDAS®-Nr: 127083236 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.76 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz
      Art.Nr: 307871 | ELDAS®-Nr: 127083226 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.57 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz
      Art.Nr: 307870 | ELDAS®-Nr: 127083216 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.379 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер307869
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)53
    • Ширина (мм)53
    • Глибина (мм)100
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.189
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)