Публікуйте свої продукти
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308841)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308843)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308842)
    Специфікація
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.233 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.418 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер308840
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)56
    • Ширина (мм)45
    • Глибина (мм)129
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.233