Публікуйте свої продукти
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
    lanz oensingen ag

    I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 50x50. Profil GVZ, Ankergarnitur und Stahlkralle FVZ

    Varianten

    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz (Art.Nr: 309404)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz (Art.Nr: 309405)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz (Art.Nr: 309406)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz (Art.Nr: 309407)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz (Art.Nr: 309403)
    Специфікація
    • Art.Nr309402
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe127 mm
      Gewicht1.282 kg

      Varianten

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz
      Art.Nr: 309404 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.616 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz
      Art.Nr: 309405 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.071 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz
      Art.Nr: 309406 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.86 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz
      Art.Nr: 309407 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 3.386 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz
      Art.Nr: 309403 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.545 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер309402
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)127
    • Ширина (мм)70
    • Глибина (мм)198
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)1.282
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)