Публікуйте свої продукти
Kabelbahn 100 x 60 fvz
Kabelbahn 100 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309505)
    • Kabelbahn 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309504)
    • Kabelbahn 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309503)
    • Kabelbahn 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309502)
    • Kabelbahn 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309501)
    Специфікація
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1.25 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

      Kabelbahn 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.189 kg

      Kabelbahn 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер309500
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)131
    • Глибина (мм)3000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)5.363
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)