Публікуйте свої продукти
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309668)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309667)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309666)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309665)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309664)
    Специфікація
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.815 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.064 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.81 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.318 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.069 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер309663
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)72
    • Ширина (мм)132
    • Глибина (мм)350
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.815