Публікуйте свої продукти
T-Stück weit 200 x 60 fvz
T-Stück weit 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    T-Stück weit 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • T-Stück weit 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309774)
    • T-Stück weit 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309773)
    • T-Stück weit 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309772)
    • T-Stück weit 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309771)
    Специфікація
    • Art.Nr309770
      ELDAS®-Nr127065116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309774 | ELDAS®-Nr: 127065156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309773 | ELDAS®-Nr: 127065146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309772 | ELDAS®-Nr: 127065136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309771 | ELDAS®-Nr: 127065126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер309770
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)917
    • Глибина (мм)1600
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)6.591