Публікуйте свої продукти
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Deckenstütze bestehend aus 2x Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte rechteckig 200x150 für höchste Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz (Art.Nr: 309874)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz (Art.Nr: 309873)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz (Art.Nr: 309872)
    Специфікація
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер309871
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)150
    • Глибина (мм)1000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)5.968
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)