Публікуйте свої продукти
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelpritschen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313412)
    • Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313411)
    • Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313413)
    • Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313414)
    Специфікація
    • Art.Nr313410
      ELDAS®-Nr127000916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite234 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.728 kg
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313412 | ELDAS®-Nr: 127000936 | Breite: 434 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.904 kg

      Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313411 | ELDAS®-Nr: 127000926 | Breite: 334 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.816 kg

      Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313413 | ELDAS®-Nr: 127000946 | Breite: 534 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.992 kg

      Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313414 | ELDAS®-Nr: 127000956 | Breite: 635 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.079 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер313410
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)234
    • Глибина (мм)350
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)0.728