Публікуйте свої продукти
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelpritsche 200 x 60 ZMA

    Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelpritsche 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313449)
    • Kabelpritsche 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313448)
    • Kabelpritsche 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313447)
    • Kabelpritsche 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313446)
    Специфікація
    • Art.Nr313445
      ELDAS®-Nr127000216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.615 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313449 | ELDAS®-Nr: 127000256 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.956 kg

      Kabelpritsche 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313448 | ELDAS®-Nr: 127000246 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.117 kg

      Kabelpritsche 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313447 | ELDAS®-Nr: 127000236 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.283 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313446 | ELDAS®-Nr: 127000226 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.449 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер313445
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)231
    • Глибина (мм)3000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вШвейцарія
    • Вага нетто (кг)7.615
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Німеччина
    Швейцарія

    Схожі продукти

    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (13)