Публікуйте свої продукти
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
Специфікація
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номер316301
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)56
  • Ширина (мм)45
  • Глибина (мм)129
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вSwitzerland
  • Виготовлено вSwitzerland
  • Вага нетто (кг)0.235