Публікуйте свої продукти
WSMB-T-Stück 200 x 110 ZMA
WSMB-T-Stück 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 110 ZMA

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320025)
    • WSMB-T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320024)
    • WSMB-T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320023)
    • WSMB-T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320022)
    Специфікація
    • Art.Nr320021
      ELDAS®-Nr127005816
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320025 | ELDAS®-Nr: 127005856 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320024 | ELDAS®-Nr: 127005846 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320023 | ELDAS®-Nr: 127005836 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320022 | ELDAS®-Nr: 127005826 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.119 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер320021
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)110
    • Ширина (мм)907
    • Глибина (мм)1607
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)12.071
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Germany
    Switzerland

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)